製品がカートに追加されました

バリフォーカルレンズ 1.8-3.6mm

1.8mm-3.6mm バリフォーカルレンズ #55-254

×
商品コード #55-254 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥42,150
数量 1+
¥42,150
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Varifocal Lens

物理的および機械的特性

全長 (mm):
51.00
最大直径 (mm):
37.4
像側最大繰り出し量 (mm):
0.0

光学的特性

実視野 @ 最短作動距離 (mm):
1236 - 332
水平方向実視野 @ 1/3型センサー:
144.2° - 79.4°
焦点距離 FL (mm):
1.80 - 3.6
作動距離 (mm):
200 - ∞
絞り範囲 (Fナンバー):
f/1.6 - f/16
レンズ波長域:
VIS

センサー

許容最大センサーフォーマット:
1/3"

ねじ径 & 固定

マウント:
CS-Mount

法規制対応状況

適合証明書:

商品説明

CS-mount lenses are not compatible with C-mount cameras.
  • 大きな実視野
  • Cマウント or CSマウントデザイン
  • 簡略化した光学とメカニカルデザイン

バリフォーカルレンズは、それまで複数の焦点距離の固定焦点レンズを必要としたアプリケーションに柔軟なソリューションを与えます。特定作動距離範囲内で必要となる実視野が得られる焦点距離を規定範囲内で設定し、次にベストなイメージになるようにピント合わせします。ズームレンズとは異なり、同焦性デザインにはなっていないため、ズームリングを動かす (レンズの焦点距離を変える) 度に、ピント調整リングでピントの再調整を行う必要があります。そのため、ズームレンズに比べて作業性は低下しますが、シンプルな光学とメカニカルデザインのため、低価格化が実現できます。ピント調整、ズーム、絞り用の手動リングを装備し、リング位置固定用のロックねじを装備します。

#57-680 は、メガピクセルカメラ用の高解像力、低ディストーションレンズです。

補足: CSマウントでデザインされたレンズは、Cマウント規格のカメラには使用できません。

技術情報

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう