製品がカートに追加されました

(18.6-111mm FL), 6x Manual Zoom Video Lens

#53-152

#53-152 #53-153
×
商品コード #70-748 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥136,350
数量 1+
¥136,350
クイック見積り
見積依頼する

仕様

概要

タイプ:
Zoom Lens, Macro

物理的および機械的特性

全長 (mm):
178.13
最大直径 (mm):
63.00
自重 (g):
840.00

光学的特性

ズーム比:
6:1
焦点距離 FL (mm):
18.60 - 111
作動距離 (mm):
127 - ∞
絞り範囲 (Fナンバー):
f/2.5 - f/16
レンズ波長域:
VIS

センサー

許容最大センサーフォーマット:
2/3"

ねじ径 & 固定

フィルターマウント:
M58.0 x 0.75
マウント:
C-Mount

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • ズーム、ピント調整、絞りを手動調節
  • リング位置固定用のロックネジ装備
  • Cマウントデザイン

手動ビデオズームレンズは、焦点距離変更 (ズーム) や絞り、そしてピントを手動で調節できます。焦点距離の異なる何機種もの固定焦点レンズ (単焦点レンズ) が個々に持つ焦点距離の範囲を一台のレンズでカバーします。手動ビデオズームレンズは、画角を変更する必要がある際に用いることができます。検査やマシンビジョン、ロボット工学を始めとするアプリケーションに最適です。

技術情報

Frequently Purchased Together

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう