製品がカートに追加されました

バンブーツィザー 182mm長

×
仕様を選択
全長 (mm):
商品コード #59-897 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥8,300
数量 1-9
¥8,300
数量 10+
¥6,850
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

物理的および機械的特性

全長 (mm):
182.00
自重 (g):
10.00
チップ先端部の全幅 (mm):
N/A
開口 (mm):
19.00
つまみ荷重 (g):
N/A

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 219:
適合証明書:

商品一覧

 全長 (mm)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
125.00
150.00
182.00

さらに詳しく

  • 小径光学部品のピックアップに最適
  • 3種類の全長オプション
  • 非磁性 & 絶縁性

バンブーツィザーは、グリップが優しく、小さな光学部品やデリケートなものを傷つけません。竹製のバンブーツィザーは、光学的検査/生産環境での使用に強く推奨されます。絶縁性にも、また耐薬品性的にも優れます。非磁性。非導電性。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program