製品がカートに追加されました

ポストセット 180mm (高さ調整プラットホーム用)

×
商品コード #62-893 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥13,000
数量 1+
¥13,000
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
調節可能な全高 (mm):
200

概要

タイプ:
Metric

物理的および機械的特性

自重 (g):
4 x 470
全長 (mm):
180.00
直径 (mm):
20.00

追加情報

補足:
Post Set

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

製品群全体の紹介

  • 大きな200 x 120mmサイズのプレートセット
  • M6の雄ねじと雌ねじを両端に持つ20mm径のステンレス製ポストセット
  • ラボジャッキとの使用で作業エリアを拡張

高さ調整プラットホームは、光学系の一部や各ユニットの高さ調節に利用されます。上面板 (作業面)と下面板の2枚からなるプレートセットと、4本の支柱部からなるポストセットにより構成されます。ポストセットは、全長別に4種類をラインナップしました。完成品として使用するために、プレートセットとポストセットを各一点、必ず併せてお求めください (プレートとポストの組み付けは、お客様側になります。ポストセット側に組み付け用のキャップスクリューと六角レンチ付属)。選択したポストセットの全長により、プラットホームの全高を50mm、100mm、150mm、200mmのいずれかにすることができます。支柱部にはo20mmの極太仕様のステンレス製ポストを使用。重荷重時の際も、設置安定性に優れます。上面板にはエドモンド・オプティクスのミリねじタイプのステージ製品の多くが直付け可能です (直接固定できない場合は、ベースプレート製品をお求めください)。ラボジャッキとの併用により、高さの調整範囲を拡張して使用するのも効果的です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう