製品がカートに追加されました

高性能ホログラフィック回折格子 30mm 1800GPM アルミコート

Richardson Gratings™ の更なる情報へ
Richardson Gratings™ High Precision Reflective Holographic Diffraction Gratings

Richardson Gratings™ High Precision Reflective Holographic Diffraction Gratings

Richardson Gratings™ High Precision Reflective Holographic Diffraction Gratings Richardson Gratings™ High Precision Reflective Holographic Diffraction Gratings
×
商品コード #15-750 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥24,000
数量 1+
¥24,000
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Reflective Diffraction Grating
Master Reference:
300H

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
30.0 x 30.0 ±0.1
有効径 (%):
>90
構造:
Holographic Grating
全長 (mm):
30.00
全厚 (mm):
6.00 ±0.5
全幅 (mm):
30.00
基板上の格子エリアのセンタリング (mm) :
±1
端面への格子アライメント (°):
±0.15
格子間隔公差 (%) :
<0.05

光学的特性

格子周波数 (本/mm):
1800
波長範囲 (nm):
190 - 900
ブレーズ波長 (nm):
250
コーティング:
Aluminium
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
反射波面, RMS:
λ/4
偏光状態:
S, P and Average
Spectral Order (m):
1

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 高い回折効率
  • 迷光低減とブレーズド回折格子より正確な格子周期性
  • UVからNIR領域までの波長オプションをラインナップ
  • 特注サイズに対応

Richardson Gratings™ 高精度反射型ホログラフィー回折格子は、ブレーズド回折格子と比較して光散乱が少ないため、ラマン分光法など迷光に敏感なアプリケーションに対して最適にします。格子パターンは、強いレーザー干渉パターンへの露光によってフォトレジスト内に記録され、次にそれを化学的に処理することで、正弦波断面形状をもつ同パターンが形成されます。UVからNIRスペクトル領域までに使用可能な回折格子をラインナップ。

補足: 回折格子の格子面はとてもデリケートなため、光学部品を取り扱う際は同面に絶対に触れないようにしてください。塵や埃を取り除くのに洗浄が必要な場合は、クリーンな圧縮エアを用いた非接触洗浄を推奨します。

関連製品

一緒によく購入される商品

参考資料

Filter

Multiphoton Microscopy

Multiphoton microscopy is ideal for capturing high-resolution 3D images with reduced photobleaching and phototoxicity compared to confocal microscopy.

今すぐ見る

回折格子に関するすべて

Learn about how diffraction gratings separate incident light into separate beam paths, different types of gratings, and how to choose the best grating for you.

今すぐ見る

Richardson Gratings™ Unboxing

Learn about high-precision diffraction gratings from Richardson Gratings available in-stock and ready for immediate shipping from Edmund Optics.

今すぐ見る

What is the difference between holographic and ruled diffraction gratings?

How do the efficiency curves relate to the actual amount of light I will see at any given wavelength?

What is the difference between Rowland circle and polychromator mounts for gratings?

Understanding Rowland circle and polychromator mounts for diffraction gratings is important for selecting the proper concave grating for your application.

今すぐ見る

What are diffraction gratings?

Diffraction gratings separate polychromatic light into component wavelengths.

今すぐ見る

What is the grating equation?

What is the difference between reflective and transmission gratings?

What is the blaze angle and blaze wavelength of a grating and how are they related?

How do I handle and clean my gratings?

I would like to select a narrow band of light with a grating, lens and pinhole setup. Since the grating’s resolving power is decided by the number of grooves illuminated by light, can it resolve anymore?

Absolute Efficiency

Blaze Angle

Blaze Wavelength

Diffraction

Diffraction Grating

Grating Equation

Groove Density

Holographic Grating

Nth Order

Relative Efficiency

Ruled Grating

Removing Protective Plastic Coating

A protective plastic coating protects a variety of our flat optics, such as optical windows, optical mirrors, and beamsplitters, from scratches during shipping.

今すぐ見る
 
販売や技術サポート
1-800-363-1992
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program