製品がカートに追加されました

ディストーションレス超広角レンズ オートアイリス 1.8-3mm CS

1.28mm FL C-Mount, Manual Iris, Wide Angle Lens, #62-050

1.28mm FL C-Mount, Manual Iris, Wide Angle Lens, #62-050 1.28mm FL CS-Mount, Manual Iris, Wide Angle Lens, #62-046 1.67mm FL CS-Mount, Manual Iris, Wide Angle Lens, #64-105 1.67mm FL C-Mount, Manual Iris, Wide Angle Lens, #68-695 +3
×
商品コード #85-163 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥63,750
数量 1+
¥63,750
クイック見積り
見積依頼する

仕様

概要

タイプ:
Varifocal Lens
スタイル:
Auto Iris

物理的および機械的特性

アイリスオプション:
DC Auto Iris
全長 (mm):
50.00
最大直径 (mm):
39.0
自重 (g):
70.00

光学的特性

水平方向実視野 @ 1/3型センサー:
105 - 77°
焦点距離 FL (mm):
1.80 - 3.00
作動距離 (mm):
500 - ∞
絞り範囲 (Fナンバー):
f/1.8 - Closed
ディストーション (%):
<1
レンズ波長域:
VIS

センサー

許容最大センサーフォーマット:
1/2.5"

ねじ径 & 固定

マウント:
CS-Mount

法規制対応状況

適合証明書:

商品説明

  • 最大1/2.5型センサーまでに対応したCマウントとCSマウントオプション
  • 3メガピクセルまでに対応・ディストーションは最小1%まで
  • 100mm~無限遠の作動距離で再ピント調整の必要なし
  • 1.28mm から 40mm までの焦点距離

セキュリティー用途に前提に考案された本製品は、独自のリニア光学技術 (パテント取得)により、超広角レンズながら、+3% (樽型)未満のディストーションに抑えます。魚眼レンズによる画像とは異なり、人の目に直感的に認識しやすい、より自然な画像が得られます。画像処理ソフトによる加工の必要もありません。超広角ながら抜群の解像力性能を有するため、セキュリティー用途に限らず、マシンビジョンやFA用途にも利用できます。手動のピント調整リングと絞りリングを装備。リング位置固定用のロックねじ装備。超広角により、被写界深度が大きいため、レンズの100mm先から無限遠においてはピントを合わせる必要がありません。

補足: 得られる画像は180° 回転します。オートアイリス仕様はPアイリスかDCアイリス制御をもつカメラが必要になります。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
High Performance Aluminum Filter Mount #22-829 ¥12,350   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
65mm x 46mm x 10mm Motorized Lens Controller #22-830 ¥128,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
60mm x 25mm x 6mm Motorized Lens Controller #22-831 ¥123,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
86mm x 46mm x 14mm Motorized Lens Controller #22-832 ¥130,150   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

Frequently Purchased Together

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう