製品がカートに追加されました

平凸レンズ 17 X 85 Grade 1

×
商品コード #74-993 在庫処分品 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥1,400
数量 1+
¥1,400
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Plano-Convex Lens

物理的および機械的特性

直径 (mm):
17.00

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
85.00
Fナンバー:
5.00
開口数 NA:
0.1

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
非適合
適合証明書:

商品説明

平凸レンズは、一方が平面で、他方が外側に向かって曲がった面を有します。正の焦点距離をもち、イメージングアプリケーションにおいて光をコリメートしたり、一点に集光したりするのに最適です。

1 - 24.9mmの実験用グレード 平凸レンズは、いくつかのグレードオプションで提供されます。グレード1は、標準的な光学ガラスを面取り加工しており、見た目のキズや欠け、脈理、酸化などが殆どありません。グレード2は、光学ガラスではないものを使用し、面取り加工もしていません。また、小さな欠けや脈理、他の欠陥などがあります。レンズ外周部の接着も、若干分離している場合があります。グレード3は、グレード2よりも大きなエッジ欠けやキズがあり、酸化の度合いもより大きくなります。

補足: 実験用グレードの光学部品の仕様は、記載したものから10%ほど異なる場合があります。また、記載した以上の追加情報はご用意できません。予めご了承ください。

技術情報

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program