製品がカートに追加されました

ソフトレンズバッグ 45 x 50.8 (125枚入り)

1.75" x 2.0" Cloth Lens Pouch

×
商品コード #59-620 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥5,800
数量 1+
¥5,800
クイック見積り
見積依頼する

仕様

概要

入り数量:
125

物理的および機械的特性

寸法 (インチ):
1.75 x 2.0

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 光学素子を安全に保管
  • 2サイズを用意
  • 耐久性に優れたほつれ止め仕上げ

 当社がオプティクス製品を発送する際に使っているのと全く同じレンズバッグです。お客様のオプティクス製品や他のデリケートなパーツを守ります。小型サイズの#59620は125枚入り。対する一回り大きな#59621は100枚入りです。

Frequently Purchased Together

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう