製品がカートに追加されました

CCS ローアングル LED リングライト 170mm 白色

CCS の更なる情報へ
CCS Low-Angle LED Ring Lights

CCS Low-Angle LED Ring Lights

×
商品コード #21-793 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥461,700
数量 1+
¥461,700
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
LDR2-170SW2-LA
照明タイプ:
LED Illuminator
メーカー:
CCS
形状 / 配列:
Low-Angle Ring Light
照明モード:
Constant

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
OD: 170 , ID: 134 , Height 22
自重 (g):
350

光学的特性

カラー:
White

電気的特性

消費電力 (W):
22

ハードウェア & インターフェース接続

入力電圧 (V):
24
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #73-491
Europe: #73-491
Japan: #73-491
Korea: #33-733
China: #73-491

環境および耐久性的要素

色温度 (K):
5500

法規制対応状況

適合証明書:

商品説明

  • 30°の低いLED取付角度
  • 長時間使用でも一定出力になるようにデザイン
  • 暗視野照明に最適

シーシーエス ローアングル LED リングライトは、暗視野照明アプリケーションに向けて30°の低いLED取付角度を採用します。フレキシブル基板を急勾配で固定することで、短い作業距離でもこのリングライトは光を効果的に集めることができます。このローアングル LED リングライトは、長時間にわたり一定出力を維持できるようデザインされています。シーシーエス ローアングル LED リングライトは、対象物の特徴をはっきり強調する画像を得ることができ、金属面の彫刻、損傷、汚れの検査や、輪郭部の検出、汚染物質検査、他の製造や産業アプリケーションに最適です。

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
24V Power Supply with Tinned Leads #73-491 New ¥19,050   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
132mm Ring Diffusion Plate #21-881 ¥31,500   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
170mm Ring Diffusion Plate #21-882 ¥47,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
24V ベーシックデジタルコントローラー 2ch #19-969 ¥101,500   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
24V 先進式デジタルコントローラー 3ch #19-970 ¥143,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
SM コントローラーケーブル 5m 長 #19-971 ¥6,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
FCB-5-FL コントローラー用ケーブル バラ線仕様 #20-171 ¥6,600   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
FCB-1 コントローラー用ケーブル #20-172 ¥4,150   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
FCB-1-FL コントローラー用ケーブル バラ線仕様 #20-175 ¥3,950   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう