製品がカートに追加されました

メガピクセル対応固定焦点レンズ 16mm

メガピクセル対応固定焦点レンズ

×
商品コード #56-788 5-7営業日
×
類似する製品
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥42,850
数量 1+
¥42,850
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Fixed Focal Length Lens

物理的および機械的特性

アイリスオプション:
Variable
全長 (mm):
28.20
最大直径 (mm):
33.50
自重 (g):
60.00
像側最大繰り出し量 (mm):
0.90

光学的特性

実視野 @ 最短作動距離 (mm):
125.00
水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
22.70°
最大イメージサークル (mm):
11.00
焦点距離 FL (mm):
16.00
作動距離 (mm):
300 - ∞
絞り範囲 (Fナンバー):
f/1.4 - f/16
レンズ波長域:
VIS

センサー

許容最大センサーフォーマット:
2/3"

ねじ径 & 固定

フィルターマウント:
M30.5 x 0.50
マウント:
C-Mount

法規制対応状況

適合証明書:

商品説明

  • 最大2/3型までに対応するCマウントレンズ
  • 経済的な価格でマシンビジョン用に最適
  • 5mm から 75mm までの焦点距離

メガピクセル対応固定焦点レンズは、高解像イメージング用にデザインされています。本レンズは、スペースに厳しい制約のあるマシンビジョンアプリケーション用に理想的です。このレンズは、1/2型か2/3型フォーマットのメガピクセルカメラの多くに解像度的に対応します。低ディストーションと高い解像力を可能にするこの経済的価格のレンズは、一般的なCCTVレンズや小型のレンズと比較して、シャープで高コントラストな画像を作り出します。メガピクセル対応固定焦点レンズは、5~75mmまでの焦点距離でラインナップします。手動の絞りとピント調整用のロックねじを装備し、本レンズを高い振動環境内に用いることを可能にします。代表的なアプリケーションに、ファクトリーオートメーション、検査およびマクロ作業があります。 

補足: #64-869 75mm レンズの場合、1.2m を超える距離にピントを合わせる場合はフォーカスリミットねじを取り外してください。

技術情報

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう