製品がカートに追加されました

摺りガラス 16mm

×
商品コード #43-720 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥2,250
数量 1-10
¥2,250
数量 11+
¥1,750
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Ground Glass Diffuser

物理的および機械的特性

直径 (mm):
16.00
全厚 (mm):
1.60

光学的特性

基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
波長範囲 (nm):
350 - 2000

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 242:

商品説明

  • 大型サイズもラインナップ
  • #120の砂番でサンドブラスト加工
  • 経済的価格

標準品質グレードの摺りガラスは、光拡散用に板ガラスの片面側をサンドブラスト加工して作られます。#120の砂番による加工により、リアプロジェクションスクリーンシステムでの使用にも適します。

一緒によく購入される商品

対応するマウント

タイトル  タイプ 比較する 商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
バータイプレンズホルダー M6 5-25mm Fixed #55-529 ¥9,100
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー M6 10-60mm Fixed #55-530 ¥12,550
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 7-40mm Fixed #03-676 ¥13,900
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 7-67mm Fixed #03-669 ¥15,150
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 8-118mm Fixed #03-666 ¥15,700
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
芯出し同軸レンズホルダー 4-36mm Fixed #16-077 ¥20,600
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
クイックスタートマウント - 50.8mm バータイプレンズホルダー Fixed #17-530 ¥21,100
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
芯出し同軸レンズホルダー 5-100mm Fixed #16-078 ¥53,650
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program