製品がカートに追加されました

16mm Dia. x 8.3mm FL, PCX Condenser Lens, NIR I

コンデンサーレンズ

コンデンサーレンズ

×
商品コード #72-514 New お問い合わせ
×
その他のコーティングオプション
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥7,850
数量 1-10
¥7,850
数量 11+
¥7,000
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Condenser Lens

物理的および機械的特性

直径 (mm):
16.00 +0.0/-0.2
偏芯 (分):
≤30
有効径 CA (mm):
14.40
コバ厚 ET (mm):
1.39
中心厚 CT (mm):
7.00 ±0.30
面取り:
Protective bevel as needed
非球面部の直径 (mm):
16.00
裏面側の形状:
Convex

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
8.30
開口数 NA:
0.96
バックフォーカス BFL (mm):
5.58
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
H-K9L
焦点距離公差 (%):
±8
コーティング:
NIR I (600-1050nm)
コーティングスペック:
Ravg ≤0.5% @ 600 - 1050nm
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50 (typical)
Fナンバー:
0.52
曲率半径 R2 (mm):
-7.20
波長範囲 (nm):
350 - 700
共役距離:
Infinite

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 照明用のモールド成型レンズ
  • 非球面デザインと球面デザイン
  • 高NA設計

コンデンサーレンズは、照明アプリケーション用にデザインされたモールド成型レンズです。大きな開口と短焦点距離が特徴のコンデンサーレンズは、光エミッターから同ディテクターへの導光やプロジェクターアプリケーション、またケーラー照明といったコンデンサーアプリケーションに共通して用いられます。非球面コンデンサーレンズは、非球面側をモールド成型し、反対側の面を研削研磨加工して、優れた性能を実現します。平凸形状の球面コンデンサーレンズは、両面ともモールド成型し、優れたバリューを提供します。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう