製品がカートに追加されました

可変フォーカス液体レンズ 開発キット 1.6mm CA VIS

Corning® Varioptic® 可変フォーカス液体レンズ

Corning® Varioptic® 可変フォーカス液体レンズ

Corning® Varioptic® 可変フォーカス液体レンズ Corning® Varioptic® 可変フォーカス液体レンズ +1
×
商品コード #28-767 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥119,000
数量 1+
¥119,000
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Development Kit
キットの構成:
Corning® Varioptic® A-16F0 Lens (without cable)
A-16F0-P31 Lens (with straight flex cable)
Maxim MAX14574 Driver Board (with 4 pin connector and 6 pin connector for thermistor populated 6 pin FPC)
USB-M Universal Control Board
M4 thread holder for lens
Straight Flex Cable FPC-A-12
Control Software Documentation Package
モデルナンバー:
D-A-16F0
代表的用途:
Ultra-compact cameras such as barcode engines & industrial and medical endoscopes

物理的および機械的特性

直径 (mm):
7.00 (packaged lens, 6.20 bare lens)
有効径 CA (mm):
1.6
全厚 (mm):
3.00 (packaged lens, 1.85 bare lens)

光学的特性

コーティング:
VIS
ピント調整範囲:
-5 to +15 diopter
透過率 (%):
97 @ 587nm (typical)
透過波面精度, RMS:
20nm

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-20 to +60
保管温度 (°C):
-40 to +85

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

商品説明

  • 印加電圧に応じて焦点距離を可変
  • マシンビジョンのオートフォーカスアプリケーションに最適
  • 従来のオートフォーカスレンズより低電力消費
  • 開発キットとサーミスタ付きレンズをラインナップ

Corning® Varioptic® 可変フォーカス液体レンズは、フラットな導電性基板上に堆積した導電性液体で構成されます。基板と液体の間に電圧を印加すると、液体内の絶縁材料の形状が変化し、レンズとしての焦点距離が変わります。安定した光軸を保つようデザインされた本レンズは、レンズの設置向きに関係なく使用でき、400~700nm間で卓越した透過率が得られるARコーティングが施されています。Corning® Varioptic® 可変フォーカス液体レンズは、オートフォーカスアプリケーションに最適で、可動機械パーツも存在しないため、従来用いられてきたオートフォーカスレンズよりも動作が早く、耐久性も高く、かつ低電力消費です。1.6mm開口径のレンズは、現在ラインナップする中でも一番小さな液体レンズで、バーコードエンジンや工業用/医療用内視鏡などの超小型カメラ用に特にデザインされています。高速アプリケーションにより適した2.5mm開口径のレンズと、より長い焦点距離や大きなセンサーサイズに対応し、レーザーアプリケーションに適切な同径3.9mm のレンズ、およびマシンビジョンアプリケーション用にデザインされ、長焦点用対物レンズ、ラージセンサー用、あるいはCマウント用対物レンズとして機能する同径5.8mm のレンズが選べます。本レンズは、USB-A 端子経由での容易な使用や実装を可能にする、レンズ、ドライブ回路、ケーブル、ソフトウェアで構成された開発キットもラインナップしています。温度に繊細なアプリケーション用のサーミスタ (温度で変化する抵抗体) 付きバージョンもラインナップ。

補足: この製品は、静電気放電 (ESD) に敏感です。偶発的な損傷を防ぐために、帯電防止デバイスの使用、また使用しない時には静電気防止容器内への保管など、取り扱いの際にはご注意ください。

技術情報

PRODUCTS WITH UPDATED USER INFORMATION WHEN USED WITH #12-247, #12-248, OR #17-123
Stock No. Description
#34-283 Packaged A-30N0-P04 Liquid Lens (VIS)
#15-740 Packaged A-30N0-P04 Liquid Lens w/ Thermistor (VIS)
#19-354 Packaged A-30N1-P04 Liquid Lens w/ Thermistor (NIR)
#17-126 A-39N0 Liquid Lens Development Kit (VIS)
#19-358 A-39N1 Liquid Lens Development Kit (NIR)
#37-521 6mm FL, Liquid Lens M12 Lens
#37-522 8mm FL, Liquid Lens M12 Lens
#37-523 12mm FL, Liquid Lens M12 Lens
#37-524 16mm FL, Liquid Lens M12 Lens
#33-676 35mm, f/5, Liquid Lens Cx Series Fixed Focal Length Lens
#33-687 50mm, f/7, Liquid Lens Cx Series Fixed Focal Length Lens

When using a Maxim driver board with a Corning® Varioptic® A39Nx series lens, the jumper at ST2 must be removed to ensure optimal performance and product lifetime. Please contact us for updated user manuals with more information.

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
Varioptic 液体レンズドライブ用エレクトロニクス開発キット #28-773 ¥103,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
USB-M ユニバーサルボード (Maxim MAX14574付) #28-774 ¥42,150   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
4→6 / 6→ 4ピン FPC アダプターボード #22-588 ¥14,150   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
液体レンズ用ドライバーボード Maxim I2C/DC #12-248 ¥35,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program