製品がカートに追加されました

Edmund Optics fθレンズ 165mm 1064nm

×
商品コード #15-181 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥123,900
数量 1-4
¥123,900
数量 5+
¥111,300
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
F-Theta Lens

物理的および機械的特性

最大直径 (mm):
109
フランジバック距離 (mm):
219.1
入射ビーム径 1/e2 (mm):
12
最大全長 (mm):
54.0

光学的特性

設計波長 DWL (nm):
1064
焦点距離 FL (mm):
165.10
スキャン角度 (°):
±28.50
スキャンフィールド (mm):
116.2 x 116.2
テレセントリシティ (°):
Not Specified
透過率 (%):
≥95
作動距離 (mm):
188.1
波長範囲 (nm):
1064
集光スポット径 1/e2 (μm):
26

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
M85 x 1.0

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品詳細

Edmund Optics® fシータ (fΘ) レンズは、スキャニングシステムの像面でフラットフィールドを持つようにデザインされ、ガルバノメータービームエキスパンダーレーザー光源と組み合わせて用いられます。このfシータレンズは、小型のフォームファクターを特徴とし、273mmまでの焦点距離を用意し、最大で164mm (X) x 164mm (Y) の広いスキャンフィールドを提供します。Nd:YAGの基本波あるいは2倍波で発振するファイバーレーザー光源用に最適化された本レンズは、532nm と 1064nmの設計波長のものをラインナップし、ガルバノシステム内への容易な実装用に汎用的マウントを採用します。Edmund Optics fシータ (fΘ) レンズは、レーザーマーキングや彫刻、切断、ドリル、3Dモデリングを始めとするレーザースキャニングやレーザー加工アプリケーションに対する費用対効果の高いソリューションです。

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program