製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS λ/8放物面ミラー 412.8 x 2032 EN-AL

×
商品コード #32-725-533 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥1,067,650
数量 1-2
¥1,067,650
数量 3+
¥907,500
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Parabolic Mirror

物理的および機械的特性

直径 (インチ):
16.25 +0.06/-0
直径 (mm):
412.80 +1.5/-0
基板裏面側:
Ground
有効径 CA (mm):
372
コバ厚 ET (インチ):
3.25
コバ厚 ET (mm):
82.60

光学的特性

基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
焦点距離公差 (%):
±1.5
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
基板面精度 :
λ/8
焦点距離 EFL (インチ):
80.0
焦点距離 EFL (mm):
2,032.00
曲率半径 (mm):
4,064.00
絞り範囲 (Fナンバー):
f/4.9
コーティング:
Enhanced Aluminum (450-650nm)
コーティングスペック:
Ravg >95% @ 450 - 650nm
コーティングタイプ:
Metal
波長域 (μm):
0.45 - 0.65
波長範囲 (nm):
450 - 650
損傷閾値, 参考値: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.2 J/cm2 @ 532nm, 10ns

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

  • λ/8の基板面精度
  • 412.8mm径までの広範なサイズ
  • 豊富なコーティングオプションを提供

TECHSPEC® λ/8精密放物面ミラーは、基板に熱的安定性に優れたBOROFLOAT®ガラスを使用し、76.2mmから412.8mm径までのサイズをラインナップします。広範なアプリケーションに対して理想的です。増反射用の金属膜は、エドモンド・オプティクス標準の全 3 種類が選べます。またカスタムコーティングを行うのに便利な未コート品もラインナップします。

412.8mm径のミラーは、基板裏面側を特殊研削加工しています。これにより、同サイズの標準的ミラーブランクの40%軽量化を実現しています。

技術情報

Coating Curves

  • 反射強化アルミ (450-650nm)
Only 2 different Y Axises can be displayed at one time.

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう