製品がカートに追加されました

4分割型フォトダイオード 1.61mm2

×
商品コード #84-612 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥9,900
数量 1-4
¥9,900
数量 5+
¥8,750
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

立ち上がり時間 (ns):
3.00
モデルナンバー:
SPOT-4D

物理的および機械的特性

アクティブエリアのサイズ (mm):
1.3 x 1.3
アクティブエリア (mm2):
1.61
素子間ギャップ (mm):
0.172

電気的特性

感度 @ 970nm (A/W):
Minimum: 0.6
Typical: 0.65
容量 @ VR=-10V (pF):
5.00
雑音等価パワー NEP (W/ Hz1/2):
8.7 x 10-15 @ -10 V, 970nm
最大逆バイアス電圧 (V):
30.00
暗電流 @ VR=-10V (nA):
Maximum: 1
Typical: 0.1

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
41 / TO-5

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-40 to 100
保管温度 (°C):
-55 to 125

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 温度と時間に対し高い安定性
  • 優れた分解能、高精度、超低暗電流
  • 2つか4つに分割した受光面エリア

分割型フォトダイオードは、高度の安定性と高速応答性を要する広範なアプリケーション用にデザインされています。0.1μmより高い位置分解能を有する分割型フォトダイオードは、表面形状特定、位置測定、アライメント、或いはターゲティング用に最適です。分割型フォトダイオードは、受光面を2つか4つのエリアに分割しており、350~1100nmに感応波長帯があります。分割した各領域が、一つの検出器として様々な測定プロファイルを持つことを可能にします。

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program