製品がカートに追加されました

Jenoptik Silverline fθレンズ 160mm 900-1100nm

Jenoptik の更なる情報へ
×
商品コード #17-021 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥1,065,400
数量 1+
¥1,065,400
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
601787
タイプ:
JENar Silverline F-Theta
Protective Window:
#17-694: One Included
メーカー:
Jenoptik

物理的および機械的特性

最大直径 (mm):
119.8 +0/-0.2
自重 (g):
1080
X/Y ミラー角度 (°):
±7.1
フランジバック距離 (mm):
266.00 @ 900nm
267.90 @ 1100nm
入射ビーム径 1/e2 (mm):
14
最大全長 (mm):
100

光学的特性

焦点距離 FL (mm):
160.00
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
スキャン角度 (°):
±20
スキャンフィールド (mm):
78 x 78
テレセントリシティ (°):
F-Theta Only: 5.20
With Scanner: 5.40
作動距離 (mm):
182.00 @ 900nm
183.90 @ 1100nm
波長範囲 (nm):
900 - 1100
スキャンフィールド径 (mm):
110
集光スポット径 1/e2 (μm):
19.0 @ 900nm
23.0 @ 1100nm
GDD スペック (fs²):
759

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
M85 x 1

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

Jenoptik JENar™ Silverline™ fシータ (fΘ) スキャンレンズは、フラットフィールドの像面を提供し、低吸収の合成石英基板の採用により、ハイパワーレーザーアプリケーションに最適にします。このfシータレンズは、動的な冷却なしで4kWまでのビームパワーに対応する高い損傷閾値があり、355nm から 1100nm までの様々な波長域用をラインナップします。328mm x 328mm までの大きな加工エリアに、低テレセントリックエラーと回折限界の像品質をもつ本レンズは、スキャン範囲全体にわたってスポットの高い一貫性とスループットの向上を可能にします。パテント取得の積み重ね可能な取り付け技術を採用する本レンズは、熱応力を補償し、光学部品の安定性を改善するため、OEMシステムでの高精度な調整と位置制御を確実にします。Jenoptik JENar™ Silverline™ fシータ (fΘ) スキャンレンズは、高出力で短パルスのNd:YAG、Yb:ドープ、ファイバーレーザー光源を必要とするアプリケーション用に特に開発されており、ガルバノメータ―ビームエキスパンダーと組み合わせて使用します。

アプリケーション的に、当社のウェブサイトに掲載されていない Jenoptik JENar™ fシータ (fΘ) スキャンレンズか Jenoptik JENar™ Silverline™ fシータ (fΘ) スキャンレンズ が必要な場合はお問い合わせください。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
Protective Window for #16-768 #17-690 ¥47,600   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Protective Window for #16-769 and #16-770 #17-693 ¥84,700   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Protective Window for #17-021 and #17-022 #17-694 ¥128,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Protective Window for #17-026 #17-695 ¥135,100   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Protective Window for #16-771 #17-698 ¥133,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program