TECHSPEC® λ/4 平面ミラーは、ガラス基板の前面側に高反射コーティングを蒸着した表面鏡です。入射光を反射するため、コート面は入射光側に向ける必要があります。TECHSPEC λ/4 平面ミラーは、円形、正方形、あるいは矩形の寸法で販売されます。平面ミラーは、光路を90°曲げるためにミラーを45°設置する必要のあるアプリケーションに最適です。この平面ミラーは、アプリケーション実装を行うため、一連の光学マウント内に容易に固定できます。本ミラーは、反射強化アルミ、保護膜付きアルミ、保護膜付き銀、および保護膜付き金のコーティング付きでラインナップします。
補足: 個々のTECHSPEC® 平面ミラーに対応する一連のマウントは、個別の製品ページ内の「対応するマウント」タブでご覧いただけます。
各製品の指定設計範囲外でのコーティング性能は理論上のものであり、異なる場合があることにご留意ください。
1-800-363-1992
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2025, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地