製品がカートに追加されました

16 - 96mm LensConnect BH Series Variable Focal Length Lens

Computar Motorized LensConnect Variable Focal Length Lenses

Computar Motorized LensConnect Variable Focal Length Lenses

×
商品コード #24-188 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥271,600
数量 1+
¥271,600
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
VL6Z1626UC-MPYIR
タイプ:
Variable Focal Length Lens

物理的および機械的特性

アイリスオプション:
Motorized
自重 (g):
330

光学的特性

水平方向実視野 @ 1.1型センサー:
Wide 48.1° x 8.5° (D 58.9°); Tele 8.5° x 6.3° (D 10.4°)
焦点距離 FL (mm):
16.00 -96.00
作動距離 (mm):
3000 - ∞
絞り範囲 (Fナンバー):
f/2.8 - f/16
レンズ波長域:
VIS

センサー

許容最大センサーフォーマット:
1.1"
解像度 (メガピクセル):
12.00

ハードウェア & インターフェース接続

制御インターフェース:
USB2.0 TypeA
ケーブル長 (mm):
300 ±20

ねじ径 & 固定

フィルターマウント:
M67.0 x 0.75
マウント:
C-Mount

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • シンプルなUSBインターフェースでピントやアイリス、ズームを制御
  • 5メガピクセル, 1/1.8型, CSマウント or 12メガピクセル, 1.1型, Cマウント
  • 4 – 10mm, 9 – 50mm, or 16 – 96mm の可変焦点距離をラインナップ
  • 固定焦点距離オプションもラインナップ

Computar LensConnect 電動可変焦点レンズは、リモートのピント、絞りおよびズーム調整をプラグ・アンド・プレイ操作のWindowsもしくはLinux対応ソフトウェアで行えるようにデザインされています。  USB2.0 TypeA コネクターの搭載により本レンズへの制御と電源供給を可能にし、4 – 10mm、9 – 50mm、あるいは16 – 96mmの可変焦点距離でラインナップします。  Computar LensConnect 電動可変焦点レンズは、5MPか12MPセンサーに対応する高解像力で、ステッピングモーターにより正確なピント制御と高い再現性を実現します。本レンズは、マシンビジョン、検査、およびマニュアル調整が不可能なスペースに制約のあるアプリケーションに最適です。

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program