製品がカートに追加されました

小型ミラーマウント アングル 38.1mm

Angle Mount

×
商品コード #33-499 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥11,300
数量 1+
¥11,300
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Adjustable - Tip-Tilt
光学部品のタイプ:
Square or Rectangular
マウントタイプ :
1.5" Angle

物理的および機械的特性

自重 (ポンド):
0.3
構造:
Black Anodized Aluminum, Stainless Steel
チルト方向角度範囲 (°):
20
分解能 (インチ):
0.015
チップ方向角度範囲 (°):
20
調整ネジのピッチ (インチ) :
0.015
中心高さ (インチ) :
1.25

ねじ径 & 固定

固定可能な素子のサイズ (mm):
3.0 - 38.1
固定用プレートサイズ (インチ):
1.5 Sq.

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

商品説明

  • 1.0" (25.4mm) or 1.5" (38.1mm) 角のミラー固定面
  • あおり角調整用に64ピッチの細目送りねじ2本使用
  • λ/4 平面ミラー付きモデルも用意
  • 標準的なストレートデザインとL字型アングルデザインをラインナップ

小型ミラーマウントは、1.0”角 (25.4mm角) と1.5”角 (38.1mm角) のミラー設置面サイズが選べ、限られた狭いエリア内での使用に最適です。送りねじに64ピッチ (0.38mmピッチ) のステンレス製細目ねじ (2本) を使用し、二軸方向の精密なあおり調整を可能にします。基板面精度 λ/4の平面ミラーを予め接着固定したタイプと、ミラーなし (マウント単体) の2種類が選べます。標準的なストレートデザインを採用したミラーマウントは、その側面部に¼-20UNCや10-32UNFのタップ穴が施されているため、ポスト上への設置も可能にします。

技術情報

#33-499
#33-499

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program