製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS ダブプリズム 15mm

TECHSPEC® ダブプリズム

TECHSPEC® ダブプリズム

×
商品コード #32-553 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥17,400
数量 1-5
¥17,400
数量 6+
¥15,550
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Dove Prism

物理的および機械的特性

全高 (mm):
15.0
全長 (mm):
62.50
寸法公差 (mm):
±0.13 Legs, ±0.25 Length
面取り:
Protective bevel as needed

光学的特性

コーティング:
Uncoated
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
角度公差 (分):
2.00
像方向:
Left-Handed
偏角 (°):
0
ニュートン (本数) @ 632.8nm:
0.50
イレギュラリティ (本数) @ 632.8nm:
0.25

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 219:
適合証明書:

商品説明

  • 180°の画像回転
  • 直立左右反転像を形成
  • 回転もしくは光軸を平行移動して元の方向に戻すのに最適

TECHSPEC® ダブプリズムは、他のプリズムにはないユニークな機能があります。プリズムの長手方向を軸に回転すると、出射面から得られる像は回転した角度の2倍回転します。最適な性能を得るために、ダブプリズムには平行光をご使用ください。どのダブプリズムも上面部は砂面仕上げで、全長が一番長い辺 (寸法Bで規定) は、面取り加工を施していないシャープなエッジになっています。TECHSPEC ダブプリズムは、未コート、反射防止コート付きの対角面、あるいはアルミコート付きの対角面で提供されます。アルミコート付きのダブプリズムは、対角面上に保護膜付きアルミコーティング (墨塗り加工で保護) を施し、軸を平行移動して元の方向に戻すのに理想的です。入射レーザービームをUターンさせます。 

平行移動の変位量は、入射光線が対角面上の中心に入った時に、49mm (15mmサイズで) or 75mm (25mmサイズで) になります。アルミコート付きのTECHSPEC ダブプリズムは、カメラ後方やコーナー周辺のエリアを観察する画像システムに用いることができます (ただし実視野は寸法 A/ 寸法 Cで制限)。一方のシーンを他方のシーンに対してずらしたスプリット画像も用意することができます。

技術情報

 
商品コード A B C D
#32-998 5.00mm 20.64mm 5.00mm 7.07mm
#49-424
#32-999 10.0mm 43.56mm 10.0mm 14.14mm
#49-425
#32-553 15.00mm 62.50mm 15.00mm 21.21mm
#49-426
#49-427 18.00mm 76.10mm 18.00mm 25.45mm
#32-554 20.00mm 79.80mm 20.00mm 28.28mm
#49-428
#45-403 25.00mm 103.18mm 25.00mm 35.36mm
#49-429

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。