製品がカートに追加されました

コンパクト電動リニアステージ ミリ

70mm角, 15mm 移動, コンパクト電動リニアステージ (正面側)

70mm角, 15mm 移動, コンパクト電動リニアステージ (正面側)

70mm角, 15mm 移動, コンパクト電動リニアステージ (正面側) 70mm角, 15mm 移動, コンパクト電動リニアステージ (背面側)
×
商品コード #23-923 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥93,200
数量 1+
¥93,200
クイック見積り
見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Metric
補足:
Two integrated, adjustable limit switches
Controller Required: #23-931
モーターの種類:
Stepper Motor

物理的および機械的特性

移動の種類:
Linear (X)
ガイドシステム:
Ball Bearing
ステージサイズ (mm):
70 x 107
移動量 (mm):
15
精度 (μm):
5
バックラッシュ (μm):
50
構造:
Aluminum, 3D Printed Plastic
全高 (mm):
33
耐荷重 (kg):
1
平行度 (μm):
22
再現性 (μm):
3
速度 (mm/s):
40
自重 (kg):
0.615
最小インクリメンタル移動量 (μm):
1.25

光学的特性

分解能 (μm):
5

電気的特性

最大動作電流 (mA):
600

ハードウェア & インターフェース接続

ドライブの種類:
Lead Screw
制御インターフェース:
USB-C
PC インターフェース:
USB-C

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
(9) M6 x 1.0, (4) M3 x 0.5, (8) M2 x 0.4

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
10-40

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

商品説明

  • コンパクトなフットプリントに経済的な価格
  • 軽量な筐体に耐久性の高いステージプラットフォーム
  • TECHSPEC ステージと接続的互換性あり
  • コントローラー #23-931 への電源供給用に パワーサプライ #21-075 をご使用ください

コンパクト電動リニアステージは、電動化したリニア調整を光学系内に導入するのにコスト効率の優れたソリューションです。このステージは、正確な取り付けに向けたアルマイト仕上げのアルミステージプラットフォームと、選択的レーザー焼結 (SLS) 方式の3Dプリントによるプラスチック製ハウジングを採用し、軽量ながら耐久性に優れた構造にしています。そのコンパクトなフットプリントは、スペースに制約のあるシステムに電動化を加える際にスペース効率を最大化します。コンパクト電動リニアステージは、当社のTECHSPEC ステージと同一のホールパターンを共有し、モーター駆動システム構築用のラボ用ベンチ部品に最適にします。ご使用の際は、コントローラー #23-931 が必要になり、付属の1m長のUSB-C ⇔ USB-Aケーブル経由で簡単に接続することができます。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
XY 軸構成用アダプタープレート #23-925 ¥5,500   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
90°設置用アダプタープレート #23-926 ¥13,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ミリねじ規格ブレッドボード用アダプタープレート #23-927 ¥5,500   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
インチネジ規格ブレッドボード用アダプタープレート #23-928 ¥5,500   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
コンパクト電動ステージ用コントローラー #23-931 ¥136,900   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
12V Power Supply, Interchangeable Plugs #21-075 ¥6,850   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

Frequently Purchased Together

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう