製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 正三角形プリズム 15mm

Equilateral Prisms

Equilateral Prisms

×
商品コード #47-276 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥15,150
数量 1-5
¥15,150
数量 6+
¥13,650
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Equilateral Prism

物理的および機械的特性

三角面一辺の寸法 (mm):
15.00
全長 (mm):
15.00
寸法公差 (mm):
±0.1

光学的特性

コーティング:
Uncoated
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
角度公差 (分):
±2
像方向:
Dispersion
波長範囲 (nm):
400 - 2500
ニュートン (本数) @ 632.8nm:
2.50
イレギュラリティ (本数) @ 632.8nm:
0.50

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 色分散用に最適
  • サイズは5~50mmまでラインナップ
  • AR コート付きと未コートバージョンをラインナップ
  • 追加の分散プリズムもラインナップ

正三角形プリズムは、白色光 (平行光)を虹のスペクトルに分解する分散プリズムとして機能します。回折格子に比べて明るく、迷光の少ないスペクトルを形成します。二次スペクトルの発生もありません。エドモンド・オプティクスの正三角形プリズムには、N-SF11のフリントガラスを基板に使用しています。N-BK7に代表されるクラウンガラスに比べてアッベ数 (Abbe Number)が低く、より高い色分散性があります。なお同プリズムを複数個用いて光分散時の分解能を高める用途には、入出射面に反射防止膜の付いたプリズムの使用が効果的です。

技術情報

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう