製品がカートに追加されました

マイクロベンチキャリア ミリパターン 15mm

キャリア

×
商品コード #54-930 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥3,400
数量 1+
¥3,400
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Metric
補足:
Carrier

物理的および機械的特性

全長 (mm):
15.00
全幅 (mm):
35.00
構造:
Black Anodized Aluminum
全高 (mm):
7
自重 (kg):
0.02

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
(1) M6 x 1, (2) M2 x 0.4

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

  • レールとキャリアのラインナップ
  • インチねじタイプとミリねじタイプのブレッドボード上に固定
  • ロープロファイルデザイン

コンパクトオプティカルレールシステムは、光学素子の固定と位置取りが簡単に行えるようデザインされており、1m の全長に対して 1mm 以内の真直度を提供します。レール部には、ブレッドボードや光学テーブルに固定するための M6や¼-20UNCキャップスクリュー用のスロット穴が付いています。ポストやポストホルダー設置用のタップ穴が付いたキャリアをレール中に固定する際は、キャリアにあるつまみねじを利用して固定します。コンパクトオプティカルレールシステムのレールとキャリアは黒アルマイト仕上げのため、迷光やグレアの不要な反射光を抑えます。本レールシステムは、コンパクトなベンチトップアプリケーションに最適です。

補足: レールとキャリア別々の販売です。30mm 長のキャリアは、当社の 30mm 角サイズの TECHSPEC® ステージ製品を直接固定でき、正確なアライメント作業を可能にします。

技術情報

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program