製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS Sマウント 延長バレル 15mm

×
商品コード #63-957 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥3,400
数量 1-4
¥3,400
数量 5+
¥3,000
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Extension Tube
機能:
Extension Tube (Fixed)

物理的および機械的特性

鏡筒長 (mm):
15.0
全長 (mm):
19.0
外径 (mm):
16.0
有効径 CA (mm):
10.0

ねじ径 & 固定

ねじタイプ:
S-Mount

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 223:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 光学系の光路長の大きな調整用に
  • 鏡筒の両端部に雄ねじと雌ねじを各々採用
  • アルミ製/黒アルマイト仕上げ

TECHSPEC® S, C & T マウント チューブ用延長バレルは、外部から光やコンタミがシステム内に侵入するのを防ぎながら、光学系の長さを延長します。延長バレルは、C、S、Tマウントのねじ込み式マウントを用意し、広範なシステムやアプリケーションへの実装を可能にします。アルミ製/黒アルマイト仕上げと内筒側の遮光ねじ加工により、システム内の迷光を低減します。TECHSPEC S, C & T マウント チューブ用延長バレルは、異なる長さのものをラインナップし、その組み合わせで特定のアプリケーションに必要となる正確な追加鏡筒長を作りだすことができます。鏡筒長の長さは、延長できる長さよりも雄ねじ部の長さ分だけ実際に長くなります。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう