製品がカートに追加されました

オパール光拡散ガラス 15mm

×
商品コード #46-645 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥14,400
数量 1-24
¥14,400
数量 25+
¥11,550
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Opal Diffuser

物理的および機械的特性

直径 (mm):
15.00 ±0.25
端面:
Ground Edges
全厚 (mm):
2.50 ±0.2

光学的特性

コーティング:
Opal
コーティングスペック:
Milky White 'Opal', 0.45 +0.35/-0.2mm in Thickness
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Opal Glass

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

対象製品の補足事項

Opal Glass material has been discontinued by the manufacturer and is available in limited quantities. Contact us for more information.

製品群全体の紹介

オパール光拡散ガラスは、すりガラスと同様の機能を有しますが、基板の片面に乳白色”オパール”コーティング層を施し、入射光を均一に拡散します。ニアランバート分布を実現するのに用いることができます。オパールガラスの拡散のレベルは、大量の散乱損失を引き起こします。オパール光拡散ガラスは、すりガラス型ディフューザーよりも多く拡散します。オパール層の製造工程により、ロット毎に無視できない厚さのばらつき (光学特性のばらつき) が出る場合があります。 

補足: オパールガラス材料はメーカーで生産中止のため、ご提供できる数量に限りがあります。代替品にホワイト拡散ガラスをご検討ください。更なる情報はお問い合わせください。

Filter

ホワイト拡散ガラスの理解

Learn more about White Diffusing Glass, which reduces the scattering of light and homogenizes the light source, at Edmund Optics.

今すぐ見る

ディフューザー選定ガイド

Not sure which diffuser will best meet your needs? Review EO's diffuser selection guide to review the pros and cons of each diffuser type at Edmund Optics.

今すぐ見る

What is the difference between ground glass and opal glass diffusers?

Why do you list a range of thickness values for each of your opal diffusers?

When should I consider using a holographic diffuser?

How should I clean my holographic diffusers?

You have three types of diffusers: opal glass, ground glass, holographic. Which one is right for my application?

How do I know which diffusing angle works for my application?

Diffusion

Lambertian

Reflection Factor (P<sub>d</sub>)

Do diffusers affect the polarization of light?

Removing Protective Plastic Coating

A protective plastic coating protects a variety of our flat optics, such as optical windows, optical mirrors, and beamsplitters, from scratches during shipping.

今すぐ見る

How do I clean my optics?

Clear Aperture (CA)

Surface Quality

タイトル  タイプ 比較する 商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
レンズホルダー M6/U1/4 15mm Fixed #64-557 ¥3,650
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
バータイプレンズホルダー M6 5-25mm Fixed #55-529 ¥7,900
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
調節レンズホルダー U1/4 53mm Fixed #03-668 ¥8,400
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
調節レンズホルダー U1/4 95mm Fixed #36-605 ¥10,450
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
バータイプレンズホルダー M6 10-60mm Fixed #55-530 ¥10,900
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 7-40mm Fixed #03-676 ¥13,300
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 7-67mm Fixed #03-669 ¥14,550
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 8-118mm Fixed #03-666 ¥15,100
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
芯出し同軸レンズホルダー 4-36mm Fixed #16-077 ¥19,750
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
クイックスタートマウント - 50.8mm バータイプレンズホルダー Fixed #17-530 ¥20,200
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
芯出し同軸レンズホルダー 5-100mm Fixed #16-078 ¥51,400
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう