製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS λ/10 UV 反射強化アルミコートミラー 15mm x 1.5T

λ/10 平面ミラー

λ/10 平面ミラー

×
商品コード #26-368 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥11,350
数量 1-5
¥11,350
数量 6+
¥9,050
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Flat Mirror

物理的および機械的特性

直径 (mm):
15.00 +0.00/-0.20
基板裏面側:
Commercial Polish
面取り:
Protective bevel as needed
有効径 (%):
90
端面:
Ground
平行度 (秒):
30
全厚 (mm):
1.50 ±0.20

光学的特性

平面度 (P-V):
λ/10
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
コーティングスペック:
Ravg >89% @ 250 - 450nm Ravg >85% @ 250 - 700nm
コーティング:
Enhanced Aluminum (250-700nm)
コーティングタイプ:
Metal
波長域 (μm):
0.25 - 0.7
波長範囲 (nm):
250 - 700
損傷閾値, 参考値: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.5 J/cm2 @ 355nm, 10ns

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

  • 精密合成石英基板
  • 豊富なサイズとコーティングオプション
  • 低熱膨張係数

TECHSPEC® λ/10 平面ミラーは、可視やIRスペクトルにおいて厳しい要求が求められるビームステアリングや反射アプリケーションに最適です。精密合成石英基板を採用する本ミラーは、熱膨張係数が低いながらも、耐久性と耐摩擦性に優れます。このミラーは、さまざまなサイズと、反射強化アルミ、保護膜付き金、および保護膜付き銀をはじめとするコーティングオプションでラインナップします。このコーティングは、部品のハンドリング性を改善し、金属膜の耐久性を向上させ、性能への影響をほとんど与えることなく膜の酸化を防ぎます。TECHSPEC λ/10 平面ミラーは、DNAシーケンサーやポリメラーゼ連鎖反応 (PCR) 検査プラットフォームなどのバイオテクノロジー機器をはじめ、光学や光工学アプリケーションの多くに利用することができます。

補足: 平面度はコーティング前に測定されています。

技術情報

600-1000nm Ultrafast-Enhanced Silver
600-1000nm Ultrafast-Enhanced Silver
800-1150nm Ultrafast-Enhanced Silver
800-1150nm Ultrafast-Enhanced Silver

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう