製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS λ/4 N-BK7 レーザーウインドウ 15mm 1550nm

SCHOTT Optical Components の更なる情報へ
×
商品コード #83-529 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥12,400
数量 1-5
¥12,400
数量 6+
¥9,950
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Laser Line Window

物理的および機械的特性

面取り:
Protective as needed
有効径 CA (mm):
13.50
直径 (mm):
15.00 +0.00/-0.25
全厚 (mm):
3.00 ±0.20
平行度 (分):
≤1
ヤング率 (GPa):
82
ポアソン比:
0.206
端面:
Fine Ground

光学的特性

コーティング:
Laser V-Coat (1550nm)
コーティングスペック:
Rabs <0.25% @ 1550nm
設計波長 DWL (nm):
1550
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
平面度 (P-V):
λ/4
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
屈折率 (nd):
1.516
アッベ数 (vd):
64.17

材料特性

熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
7.1 (-30 to +70°C)
8.3 (+20 to +300°C)
比重 (g/cm3):
2.51

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

商品説明

TECHSPEC® λ/4 N-BK7 レーザーラインウインドウは、産業用や低出力レーザーアプリケーションに大変適します。高精度デザインの採用により、ビームの歪や散乱を最小限に抑えます。反射防止コーティングは、コーティングの設計波長で0.25%未満の反射率に抑えます。

レーザーオプティクス

技術情報

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。