製品がカートに追加されました

平凸レンズ 15 X 30 MGF2 (商用グレード)

×
商品コード #23-085 在庫処分品 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥2,800
数量 1+
¥2,800
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Plano-Convex Lens

物理的および機械的特性

直径 (mm):
15.00 +0.00/-0.10
偏芯 (分):
6.00
コバ厚 ET (mm):
1.27
有効径 CA (mm):
14.00

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
30.00
コーティング:
MgF2 (400-700nm)
コーティングスペック:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
N-SK18
焦点距離公差 (%):
±1
曲率半径 R1 (mm):
19.16
Fナンバー:
2.00
開口数 NA:
0.25

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

平凸レンズは、一方が平面で、他方が外側に向かって曲がった面を有します。正の焦点距離をもち、イメージングアプリケーションにおいて光をコリメートしたり、一点に集光したりするのに最適です。また光エミッター/ディテクター、レーザー、ファイバーオプティクスを始めとする様々なアプリケーションに有益です。MgF2の単層ARコーティングは、可視スペクトルにおいて透過率を改善します。

商用グレードのMgF2コート付き平凸レンズは、商用品質を手頃な価格で提供します。

技術情報

コーティング曲線

  • MgF₂ (400-700nm)
Only 2 different Y Axises can be displayed at one time.

各製品の指定設計範囲外でのコーティング性能は理論上のものであり、異なる場合があることにご留意ください。

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう