製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 高コントラスト ガラス偏光板 XP42 15mm VIS CTD

×
商品コード #19-648 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥18,900
数量 1-9
¥18,900
数量 10+
¥16,800
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Linear Polarizer

物理的および機械的特性

直径 (mm):
15.00
全厚 (mm):
2.00 ±0.10
寸法公差 (mm):
+0.00/-0.20
構造:
Laminated Glass Polarizing Film

光学的特性

コーティング:
VIS AR Coated
消光比:
9000:1 @ 546nm
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
XP42 Laminated Between Glass
透過率 (%):
45 @ 546nm
コーティングスペック:
Ravg <0.5% @ 425 - 700nm
波長範囲 (nm):
425 - 700
偏光度 (%):
>99.98 @ 546nm

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-10 to +55

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

商品説明

  • 未コートと可視域用ARコート付きのオプション
  • >99.98% の偏光度
  • 未コートで42%、ARコート付きバージョンで45%の透過率
  • XP42 プラスチック & フィルム 偏光板もラインナップ

TECHSPEC® 高コントラスト ガラス偏光板 (XP42) は、高透過率、高効率のソリューションで、産業やラボ用アプリケーションの広範なアプリケーションに理想的です。99.98%超の偏光度と9000:1の消光比を持つ本偏光板は、XP42 高コントラスト 偏光フィルム を2枚の光学グレードガラス内でラミネートして作られます。TECHSPEC® 高コントラスト ガラス偏光板 (XP42) は、未コート品か425 – 700nmの透過率を向上させる可視域用ARコーティング付きをラインナップします。ランダム偏光入射時の単体透過率は、未コートオプションで通常42%、ARコート付きオプションでは同45%です。

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう