製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 精密紫外用ミラー VUV 15mm

Precision Ultraviolet Mirrors

×
商品コード #18-727 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥38,500
数量 1-5
¥38,500
数量 6+
¥30,550
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Flat Mirror

物理的および機械的特性

直径 (mm):
15.00 +0.0/-0.2
基板裏面側:
Commercial Polish
有効径 (%):
90
平行度 (秒):
<30
全厚 (mm):
3.00 ±0.20

光学的特性

平面度 (P-V):
λ/10
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
コーティングスペック:
Ravg ≥78% @ 120 - 125nm
Ravg ≥85% @ 120 - 600nm
コーティング:
Enhanced Aluminum (120-600nm)
コーティングタイプ:
Metal
入射角 (°):
0
設計波長 DWL (nm):
120
波長範囲 (nm):
120 - 600

材料特性

真空対応:
10-7 Torr

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

  • 120nmと190nmの設計波長
  • 特定波長域にわたり85%以上の平均反射率を実現
  • 可視域全体まで反射率を高める金属膜コーティングを採用

TECHSPEC® 精密紫外用ミラーは、商用向けに販売される大抵の光源への使用に理想的で、深紫外 (DUV)、反射強化深紫外 (Enh. DUV) および真空紫外 (VUV) のコーティングオプションが選べます。DUVコーティングは、190nmから長波赤外 (LWIR) までに優れた反射率があり、対するVUVコーティングは120nmからLWIRまでの反射に最適化しています。TECHSPEC 精密紫外用ミラーは、0°の入射角度で設計されており、低偏光依存性のアルミ膜ベースのコーティングを採用します。

補足:本製品に採用のソフトコーティングは、指絞やエアゾルによって恒久的ダメージを受けやすいものです。取扱いの際は、ご注意ください。

技術情報

関連製品

一緒によく購入される商品

対応するマウント

タイトル  タイプ 比較する 商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
レンズホルダー M6/U1/4 15mm Fixed #64-557 ¥4,300
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
調節レンズホルダー U1/4 53mm Fixed #03-668 ¥8,700
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー M6 5-25mm Fixed #55-529 ¥9,100
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
調節レンズホルダー U1/4 95mm Fixed #36-605 ¥10,850
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
バータイプレンズホルダー M6 10-60mm Fixed #55-530 ¥12,550
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 7-40mm Fixed #03-676 ¥13,900
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 7-67mm Fixed #03-669 ¥15,150
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 8-118mm Fixed #03-666 ¥15,700
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
芯出し同軸レンズホルダー 4-36mm Fixed #16-077 ¥20,600
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
クイックスタートマウント - 50.8mm バータイプレンズホルダー Fixed #17-530 ¥21,100
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
芯出し同軸レンズホルダー 5-100mm Fixed #16-078 ¥53,650
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program