製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS ZERODUR基板レーザーミラー 1064nm 15mm

Nd:YAG ZERODUR レーザーミラー

×
商品コード #26-435 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥25,900
数量 1-5
¥25,900
数量 6+
¥23,100
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Laser Mirror

物理的および機械的特性

直径 (mm):
15.00 +0.00/-0.20
有効径 (%):
>90
平行度 (秒):
30
全厚 (mm):
3.00 +/-0.2

光学的特性

設計波長 DWL (nm):
1064
波長範囲 (nm):
1046 - 1074
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
ZERODUR®
入射角 (°):
45
反射率 (@設計波長) (%):
99.8
コーティング:
Laser Mirror (1064nm)
コーティングスペック:
Rabs >99.8% @ 1064nm @ 45° AOI, Ravg >99.5% @ 1046 - 1074nm @ 45° AOI
コーティングタイプ:
Dielectric
平面度 (P-V):
λ/10
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
20 J/cm2 @ 1064nm, 20ns, 20Hz

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 熱膨張係数がほぼゼロのZERODUR® 基板
  • Nd:YAGの高調波で >99.5%の反射率
  • 高いレーザー損傷閾値スペック

Nd:YAG ZERODUR レーザーミラーは、ZERODUR®基板の極めて低い熱膨張係数をTECHSPEC® Nd:YAG用高反射ミラーコーティングと組み合わせています。±0.10 x 10-6/℃の熱膨張係数 (CTE) をもつこのミラーは、光学部品が温度変化に晒されるアプリケーションに理想的です。Nd:YAG コーティングは、パルスと連続波レーザーの両方に対応する高レーザー損傷閾値があります。Nd:YAG ZERODUR レーザーミラーは、λ/10の平面度と20-10の表面品質を持つ精密研磨基板を使ってデザインされています。このミラーは、研究室や大型の強力なレーザーシステム内への実装用に最適です。

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program