当社ではこの種類のCookieは使用していません。
TECHSPEC® 1550nm 近赤外 (NIR) 用非球面レンズは、近赤外での球面収差を取り除くために1550nmでデザインされています。1550nmのレーザーは、光通信やLiDAR、そしてアイセーフな設計が求められる他のアプリケーションに共通して用いられます。S-TIH6 もしくは N-SF6の基板をコンピュータ数値制御 (CNC) で研磨して作られるこの非球面レンズは、NIRスペクトルで高精度な性能を実現します。0.4µm RMSの非球面形状誤差を有する本レンズは、イメージングやレーザー集光アプリケーションを始め、球面収差補正を必要とするアプリケーションに最適です。TECHSPEC 1550nm 近赤外 (NIR) 用非球面レンズは、ビーム形状を維持する必要がある用途向けの低開口数デザインと、集光用途向けの高開口数デザインのものをラインナップします。特注デザインのCNC研磨非球面レンズは、お問い合わせください。
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地