製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS レーザーコート 非球面レンズ 15 x 15 1064nm AR

TECHSPEC® Laser Line Coated Aspheric Lenses

TECHSPEC® Laser Line Coated Aspheric Lenses

×
商品コード #33-018 5-7営業日
×
その他のコーティングオプション
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥67,150
数量 1-5
¥67,150
数量 6+
¥53,750
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Aspheric Lens

物理的および機械的特性

直径 (mm):
15.00 +0.0/-0.1
偏芯 (分):
≤5
有効径 CA (mm):
13.5
コバ厚 ET (mm):
2.43
中心厚 CT (mm):
7.30 ±0.1
面取り:
Protective bevel as needed
裏面側の形状:
Plano

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
15.00 @ 587.6nm
開口数 NA:
0.50
バックフォーカス BFL (mm):
10.03
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
非球面設計波長 (nm):
1064
非球面形状誤差, RMS @ 632.8nm:
1.2λ
コーティング:
Laser V-Coat (1064nm)
コーティングスペック:
Rabs ≤0.25% @ 1064nm
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
Fナンバー:
1.00
共役距離:
Infinite
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
15 J/cm2 @ 1064nm, 20ns, 20Hz
パワー (ジオプター):
66.67

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

製品群全体の紹介

  • Nd:YAG レーザー波長に向けてデザイン & コート
  • 高レーザー損傷閾値
  • 低熱膨張

TECHSPEC® レーザーコート 非球面レンズは、高出力Nd:YAGレーザーアプリケーションにおいて性能を最大化するようデザインされています。高精度の非球面デザインは、球面収差を最小化してレーザースポットサイズを小さくし、面積当たりのエネルギーを維持します。TECHSPEC レーザーコート 非球面レンズは、最もポピュラーなNd:YAGレーザー波長用に最適化した高レーザー耐力の高性能コーティングを採用します。基板にUVグレード 合成石英ガラスを採用した本製品は、熱膨張にも高い耐性があります。

レーザーオプティクス

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう