製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 近赤外用非球面レンズ 1550nm DWL 15 x 30

1550nm 近赤外 (NIR) 用非球面レンズ

×
商品コード #17-417 5-7営業日
×
その他のコーティングオプション
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥41,100
数量 1-5
¥41,100
数量 6+
¥32,900
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Aspheric Lens

物理的および機械的特性

直径 (mm):
15.00 +0.0/-0.025
偏芯 (分):
<3
有効径 CA (mm):
13.5
コバ厚 ET (mm):
3.76
中心厚 CT (mm):
5.00 ±0.1
面取り:
Protective bevel as needed
裏面側の形状:
Plano

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
30.00 @ 1550nm
開口数 NA:
0.25
バックフォーカス BFL (mm):
25.65 @ 587.6nm
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
N-SF6
非球面設計波長 (nm):
1550
コーティング:
Uncoated
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
Fナンバー:
2
共役距離:
Infinite
非球面形状誤差 @ 632.8nm:
0.4λ RMS and 2λ PV
パワー (ジオプター):
33.33

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 1550nmでデザイン
  • 精密グレード非球面
  • 未コートと R<0.25% のVコートオプション

TECHSPEC® 1550nm 近赤外 (NIR) 用非球面レンズは、近赤外での球面収差を取り除くために1550nmでデザインされています。1550nmのレーザーは、光通信やLiDAR、そしてアイセーフな設計が求められる他のアプリケーションに共通して用いられます。S-TIH6 もしくは N-SF6の基板をコンピュータ数値制御 (CNC) で研磨して作られるこの非球面レンズは、NIRスペクトルで高精度な性能を実現します。0.4µm RMSの非球面形状誤差を有する本レンズは、イメージングやレーザー集光アプリケーションを始め、球面収差補正を必要とするアプリケーションに最適です。TECHSPEC 1550nm 近赤外 (NIR) 用非球面レンズは、ビーム形状を維持する必要がある用途向けの低開口数デザインと、集光用途向けの高開口数デザインのものをラインナップします。特注デザインのCNC研磨非球面レンズは、お問い合わせください。

Frequently Purchased Together

対応するマウント

タイトル  タイプ 比較する 商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
レンズホルダー M6/U1/4 15mm Fixed #64-557 ¥3,650
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS ケージ用レンズマウント 15mm Fixed #85-546 ¥5,650
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS Cマウント 円形光学素子マウント 15mm 肉厚用 Fixed #54-624 ¥7,150
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう