製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS SM レンズチューブ用スペーサーリング SM1 1.5mm

Lens Tube Brass Spacer Rings

×
商品コード #35-746 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥950
数量 1-5
¥950
数量 6+
¥900
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Spacer Ring
機能:
Spacer Ring

物理的および機械的特性

外径 (mm):
25.4
全厚 (mm):
1.50
内径 (mm):
22.0

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 223:
適合証明書:

商品説明

  • 黒色塗装仕上げの真鍮製リング
  • 部品間の精密な調整が可能
  • 0.25mmから50mmまでの厚さをラインナップ

TECHSPEC® SM レンズチューブ用真鍮製スペーサーリングは、TECHSPEC SM レンズチューブとの使用向けにデザインされ、同チューブ内に固定した個々の光学素子の間隔調整に用いられます。真鍮製の本スペーサーリングは、内部迷光低減目的のため黒色塗装仕上げになっており、光学素子間の精密な間隔調整に向け厳しい製造公差で作られます。複数の厚さを組み合わせることで、様々な間隔調整要件に対応することができます。TECHSPEC SM レンズチューブ用真鍮製スペーサーリングは、厚さ別に0.25mmから50mmまでを取り揃え、12.7mmか25.4mm径オプティクスを許容するあらゆるマウントに用いることができます。

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program