製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS λ/10 合成石英製直角プリズム 15mm AL+UV-VIS

TECHSPEC High Tolerance UV Fused Silica Right Angle Prisms

×
商品コード #47-803 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥18,400
数量 1-5
¥18,400
数量 6+
¥16,550
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Right Angle Prism

物理的および機械的特性

寸法公差 (mm):
+0.0/-0.1
面取り:
Protective bevel as needed
斜面部の全長 (mm):
21.20
直角構成面部の全長 (mm):
15.00

光学的特性

角度公差 (秒):
±40
コーティング:
UV-VIS & Aluminized
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
ピラミダル公差 (分):
±1
像方向:
Left-Handed
コーティングスペック:
Legs: Rabs ≤1.0% @ 350 - 450nm, Ravg ≤1.5% @ 250 - 700nm
Hypotenuse: Ravg >85% @ 400 - 700nm w/Black Overpaint
波長範囲 (nm):
250 - 700
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
Hypotenuse: 0.3 J/cm2 @ 532 & 1064nm, 10ns
Legs: 3 J/cm2 @ 355nm, 10ns; 5 J/cm2 @ 532nm, 10ns
ニュートン (本数) @ 632.8nm:
1.25
イレギュラリティ (本数) @ 632.8nm:
0.20

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

商品説明

  • 光路を 90°偏角
  • 直立左右反転像を形成
  • ±40"の角度公差
  • その他の直角プリズムもラインナップ

UVグレード合成石英ガラス (Synthetic Fused Silica)により製造されるプリズムは、紫外線波長において特に優れた透過特性があります。また熱膨張係数が低いため、高温度下での使用にも最適です。TECHSPEC® λ/10 合成石英製高精度直角プリズムは、プリズムも斜面 (反射面)にアルミの金属膜を施したタイプと施していないタイプの2種類が選べます (アルミコートの上には、保護用のインコネル、及び墨塗り加工が施されます)。また同コートの付いたプリズムには、入射・出射面二面に特定の反射防止膜 (UV-VISマルチ)が施されています。入射・出射面での透過率の向上、及びゴースト像発生の低減に効果的です。

直角プリズムのコートの有無による機能的な違い

90°偏角プリズムとして最も頻繁に用いられる直角プリズムには、プリズム斜面にアルミの金属膜を施したプリズム (以下、アルミコート)と、施していないプリズム (以下、コートなし)の2種類が選べます。プリスムで最大のスループットを求める場合、コートなしのプリズムを用いた光の「全反射 (Total Internal Reflection)」現象を利用するのがベストです。但し、プリズム斜面を全反射で100%反射させるためには、プリズム入射面に対して垂直入射 (0°入射)に近い状態の平行光の光を入れる必要があります。アルミコートは、その分光反射率特性からもわかりますように、膜自身による光の吸収が若干あるために100% の反射は望めません。そのため垂直入射ではない光の入射に対して (プリズム斜面で全反射にならない使用条件の場合に)、反射効率をより高める目的で使用します。

技術情報

UV FS Transmission Curve
UV FS Transmission Curve

Frequently Purchased Together

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう