製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 直角構成面コートプリズムミラー 15mm 400-750nm コート

広帯域誘電体膜 直角プリズムミラー (直角構成面コートタイプ)

広帯域誘電体膜 直角プリズムミラー (直角構成面コートタイプ)

×
商品コード #26-453 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥25,500
数量 1-5
¥25,500
数量 6+
¥20,450
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Right Angle Mirror

物理的および機械的特性

面取り:
Protective bevel as needed
有効径 (%):
90.00
寸法公差 (mm):
±0.1
斜面部の全長 (mm):
21.20
直角構成面部の全長 (mm):
15.00

光学的特性

角度公差 (分):
±2
コーティング:
Dielectric Mirror (400 - 750nm)
コーティングスペック:
Legs - Ravg ≥98% @ 400 - 750nm (0 - 45°)
Ravg ≥99% @ 400 - 750nm (0°)
偏角 (°):
90.00
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
波長範囲 (nm):
400 - 750
像方向:
Left-Handed
ニュートン (本数) @ 632.8nm:
1.25
イレギュラリティ (本数) @ 632.8nm:
0.50

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

商品説明

TECHSPEC® 広帯域誘電体膜 直角プリズムミラー (直角構成面コートタイプ) は、直角プリズムの直角を構成する二面に誘電体膜を施しており、斜面側は未コートにしてあります。ミラー面は正確な90°の角度を形成しているため、単一撮像レンズからの画像を2つの異なるカメラ上に分割したり、あるいは単一カメラ上に2つの画像を合成したりするのに最適です。本ミラーは、N-BK7基板上にコートしており、5 – 75mmまでの一連のサイズでラインナップします。TECHSPEC 広帯域誘電体膜 直角プリズムミラー (直角構成面コートタイプ) は、400 – 750nmで99%超の反射率があり、標準的な金属膜コートが付いたミラーと比較してエネルギーロスを低減し、システム性能を向上させます。

技術情報

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう