製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS レーザーライン λ/20 プリズムミラー 15mm 266nm

×
商品コード #37-643 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥36,000
数量 1-5
¥36,000
数量 6+
¥28,700
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Right Angle Mirror

物理的および機械的特性

直角構成面部の全長 (mm):
15.00
寸法公差 (mm):
+0.00/-0.10
面取り:
Protective bevel as needed
有効径 (%):
90
斜面部の全長 (mm):
21.20

光学的特性

平面度 (P-V):
λ/20
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
コーティングスペック:
Rabs >99.5% @ 266nm @ 45° AOI
Ravg >99.5% @ 263 - 268nm @ 45° AOI
コーティング:
Laser Mirror (266nm)
設計波長 DWL (nm):
266
ピラミダル公差 (分):
±1
角度公差 (秒):
±15
損傷閾値, 参考値: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
1MW/cm2 @ 266nm

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 209:
適合証明書:

商品説明

  • 設計波長で>99.5%の反射率
  • ±15”の角度公差
  • 熱的安定性の高い基板を採用

TECHSPEC® レーザーライン λ/20 高精度直角プリズムミラーは、Nd:YAGの波長でデザインされ、高い耐久性と高反射誘電体多層膜を採用します。直角プリズムミラーは、光路を90°曲げるのにシステム内に容易に固定・実装できます。±15"の角度公差、±1'のピラミダル公差により、固定の際のアライメントを簡略化します。TECHSPEC レーザーライン λ/20 高精度直角プリズムミラーは、誘起レーザー損傷閾値のスペックを有し、要求の厳しいレーザーアプリケーションに理想的です。

レーザーオプティクス

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。