製品がカートに追加されました

1550nm NIR 1.6MP USB 3.1 Camera

×
商品コード #29-547 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥576,800
数量 1+
¥576,800
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
NIR Camera
メーカー:
Scintacor

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
27 x 27 x 14.5
自重 (g):
20
ハウジング:
Full

センサー

撮像素子:
Sony IMX296
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
シャッタータイプ:
Global
カメラセンサーフォーマット:
1/2.9"
解像度 (メガピクセル):
1.60
有効画素数 (H x V):
1,440 x 1,080
ピクセルサイズ, H x V (μm):
3.45 x 3.45
センサーエリア, H x V (mm):
4.97 x 3.73
フルフレームレート (fps):
60.00
階調:
10 bit
露光時間:
29 µs to 30 sec
ダイナミックレンジ (dB):
66.03

電気的特性

消費電力 (W):
2.2

ハードウェア & インターフェース接続

映像出力:
USB 3.1
コネクター:
USB 3.1
パワーサプライ:
Power over USB
GPIO数:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 1 non-isolated bi-directional, 1 non-isolated input
同期方式:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
インターフェースポート方向:
Back Panel
GPIO コネクタータイプ:
7-pin JST

ねじ径 & 固定

マウント:
CS-Mount

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 to 50
保管温度 (°C):
-30 to +60

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 1550nmの設計波長
  • 蛍光体コート付きカメラセンサー
  • カメラ、ケーブル、および使い勝手のよいソフトウェア付属

CamIR 1550nm NIR USB 3.1 カメラは、蛍光体ベースのシンチレータを用いてデザインされており、近赤外 (NIR) での撮像を可能にし、InGaAs ディテクターに対する優れた置き換え手段となります。このカメラは、1.6MPか2.8MPのオプションでラインナップし、1.6MPカメラにはCSマウントを、2.8MPカメラにはCマウントを採用します。1550nmの設計波長をもつ本カメラは、1495 – 1595nmの感度波長領域を有します。CamIR 1550nm NIR USB 3.1 カメラは、カメラ、ケーブル、ソフトウェアの入ったUSBドライブ、およびセットアップを簡単にするスタートガイドを同梱します。本カメラは、レーザーアライメント、光通信テスト、および検査アプリケーションに理想的です。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
BLACKFLY®用三脚アダプター (¼-20UNC) #88-210 ¥1,700   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう