製品がカートに追加されました

リングライトガイド 39.4mm

×
仕様を選択
内径 (インチ):
商品コード #54-174 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥98,000
数量 1+
¥98,000
クイック見積り
見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品ダウンロード

概要

PVC被覆:
Metal Hose
内径 (インチ):
1.550
パッキングフラクション (%):
82% nominal
照明タイプ:
Fiber Optic Light Guide
接続互換性のあるライトガイドアダプター:
SX: #38-946
MX: #66-908
形状 / 配列:
Ring Light

物理的および機械的特性

サグリ径 (インチ):
1.550
最小曲げ半径 (mm):
38.1
口金部径 (インチ):
0.562
ファイバーバンドル径 (インチ):
0.333
全長 (インチ):
36
外径 (インチ):
2.562
全長公差 (インチ):
±0.5

光学的特性

許容角 (°):
68.00
開口数 NA:
0.55
出射ビーム角度 (°):
5.00
ファイバー径 (μm):
50.00
作動距離 (インチ):
2.7-4.5
屈折率 (nd) - コア:
1.581
屈折率 (nd) - クラッド:
1.487
透過損失:
6% per ft. at 600nm
波長範囲 (nm):
400 - 2000

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-40 to +107

法規制対応状況

Reach 174:
RoHS 2011/65:
非適合
適合証明書:

商品一覧

 内径 (インチ)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
2.370
1.550

さらに詳しく

Light Guide Adapters are required to mate the low profile Fiber Optic Line Lights with fiber optic illuminators.
  • 360°影が発生しない、均一な冷光照明を実現
  • 70% (典型値)の照明カップリング効率
  • 正反射体の内部観察に効果的な偏光フィルターセットをオプションで用意
  • スチール製終端部
  • PVCで二次被覆したメタル被覆構造
  • 黒アルマイト仕上げのリング状ハウジング
  • 研削研磨加工した末端面を持つガラス製ファイバー

 実体顕微鏡や作動距離の短いマクロレンズ用の高輝度照明として、リング照明は最も多く利用される照明法の一つです。リング照明下に置かれた被写体は、リング状出射開口部の360°全周から光を所定の錐角θにより均等に受けるため、被写体に影が発生しないというメリットがあります。エドモンド・オプティクスではリングの口径、及び有効に機能する作動距離 (照射距離)別に全6種類をご用意しました。リングライトガイドをカメラレンズや実体顕微鏡等に固定する場合、寸法(A)のザグリ径を用いてライトガイドを固定する必要があります。固定には同(D)中にある3本のクランプねじ (120°間隔)を用います。なおファイバー光源に本製品を接続する場合は、適切なライトガイドアダプターを必ず一緒にお求めください。

技術情報

 
C'Bore Diameter A Inner Diameter B Outer Diameter C C'Bore Depth D Ring Height E Bundle Diameter F Ferrule Diameter G Stock No.
0.830" 0.830" 1.630" N/A 0.735" 0.250" 0.312" #54-176
1.125" 1.125" 1.875" N/A 0.800" 0.250" 0.312" #54-175
1.550" 1.550" 2.562" N/A 1.150" 0.333" 0.562" #54-174
2.370" 2.000" 3.475" 0.760" 1.200" 0.365" 0.562" #54-173
2.600" 2.370" 3.480" 0.800" 1.000" 0.365" 0.562" #58-839
3.790" 3.500" 5.000" 0.760" 1.370" 0.462" 0.562" #54-258

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program