製品がカートに追加されました

ハロゲンファイバー照明用150W EKE-X スペアランプ

Dolan-Jenner の更なる情報へ
Mi-152 Fiber Optic Illuminator

Mi-152 Fiber Optic Illuminator

×
商品コード #59-477 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥4,900
数量 1+
¥4,900
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

ランプ寿命 (時間):
1,000
照明タイプ:
Accessory

環境および耐久性的要素

色温度 (K):
3200.00

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
非適合
適合証明書:

商品説明

  • 軽量な耐衝撃ポリマーハウジング採用
  • 調節つまみによる連続調光が可能
  • 影やグレアの発生がフリーな冷光照明
  • 低ノイズ設計 (<25db)>
  • 1000~10,000時間のランプ寿命 (出力強度に依存)
  • 熱吸収フィルター装備 (セミDXモデル/DXモデルのみ)
  • DXモデルにはアイリス絞りを追加装備

 MI-150シリーズは、アイリス絞りの選択オプションと、従来機種よりも5倍長いランプ寿命を特徴として再設計されています。150W EKEランプの寿命は、出力強度に依存しますが、一般に1000~10,000時間です。MI-150は、低プロファイル設計で、ランプ交換が簡単に行えるサイドドアを採用します。全モデルにON/OFFスイッチと連続調光機能を標準装備。更にセミDXモデルとDXモデルには、熱吸収フィルターと外付けフィルター用ホルダー (φ25mm用)を装備します。

補足: ライトガイド製品接続の際は、Dolan-Jenner SXライトガイドアダプターを、使用するライトガイドの口金部の径に合わせて必ずご使用ください。日本国内で使用する際は、115V仕様のMI-150をお選びください。

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
ハロゲンファイバー照明用150W EKEスペアランプ #39-606 ¥4,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ハロゲンファイバー照明用150W EKE-X スペアランプ #59-477 ¥4,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program