製品がカートに追加されました

ハロゲンファイバー照明用150W EKEスペアランプ

Dolan-Jenner の更なる情報へ

115V, DC950H Illuminator, #62-002

115V, DC950H Illuminator, #62-002 115V, DC950H Illuminator with Iris, #62-007 230V, with UK Cord, DC950HK Illuminator, #62-006 230V with Euro and UK Plugs, DC950HK Illuminator with Iris, #62-008
×
商品コード #39-606 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥4,200
数量 1+
¥4,200
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

ランプ寿命 (時間):
200
照明タイプ:
Accessory

環境および耐久性的要素

色温度 (K):
3200.00

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • DC点灯方式による優れた安定性 (0.5%以下)
  • 0.4%以下の低出力リップル
  • DC0~5V アナログ信号入力による調光の遠隔操作が可能
  • 200~10,000時間のランプ寿命

 DC-950Hは、マシンビジョンライティング用に特にデザインされた、費用対効果の高い150Wハロゲンファイバー光源です。AC 90~250Vのワールドワイド電圧入力対応により、どの地域においての使用でも、アダプターを追加することなく使用することができます。0~100%の調光機能と熱吸収フィルターの標準装備に加え、AC点灯方式の照明器だと一般に2%程度の出力変動があるところを0.4%以下の変動に抑えます。DXモデルは、上述の装備に加えて、色温度調節用のアイリス絞りと外付けフィルター用ホルダー (φ25.4mmサイズ用)を装備します。リモートインターフェースの搭載により、DC 0~5Vのアナログ信号入力か8ビットデジタル信号入力による正確な調光制御が可能です。なおデジタル制御を行う場合は、オプションの#55-232 D/Aコンバーターを併せてご使用ください。補足: ライトガイド製品接続の際は、Dolan-Jenner SXライトガイドアダプターを、使用するライトガイドの口金部の径に合わせて必ずご使用ください。

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
ハロゲンファイバー照明用150W EKEスペアランプ #39-606 ¥4,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program