製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS B270 ウインドウ 150mm x 4T MgF2

SCHOTT Optical Components の更なる情報へ
×
商品コード #17-181 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥45,250
数量 1-5
¥45,250
数量 6+
¥36,200
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Protective Window

物理的および機械的特性

面取り:
Protective as needed
有効径 CA (mm):
135.00
直径 (mm):
150.00 +0.00/-0.25
全厚 (mm):
4.00 ±0.20
端面:
Fine Ground
ヌープ硬度 (kg/mm2):
500
ポアソン比:
0.22
ヤング率 (GPa):
71.5

光学的特性

アッベ数 (vd):
58.3
コーティング:
MgF2 (632.8nm)
コーティングスペック:
Ravg ≤1.50% @ 632.8nm (N-BK7)
屈折率 (nd):
1.523
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
平面度 (P-V):
1λ (per 25.4mm Dia. within CA)
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
波長範囲 (nm):
400 - 700
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
10 J/cm2 @ 532nm, 10ns

材料特性

熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
9.4 (+20 to +300°C)
比重 (g/cm3):
2.56

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

商品説明

  • サイズ別に豊富にラインナップ
  • 未コート, MgF2 or VIS-NIRの反射防止 (AR) コート付き
  • OEM数量要件には特注サイズ対応

TECHSPEC® B270 ウインドウは、可視から近赤外 (NIR) までに高い透過率があり、N-BK7と同様の屈折率ながらより高い費用対効果があります。本ウインドウは、高いソラリゼーション安定性と耐薬品性により、保護用素子としてよく用いられ、標準的な窓板アプリケーションに理想的になります。TECHSPEC® B270 ウインドウは、未コート、MgF2 or VIS-NIR の反射防止 (AR) コーティングのいずれかでラインナップします。OEMアプリケーションには特注のサイズやコーティングで対応します。

技術情報

Frequently Purchased Together

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう