製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 非球面レンズ 150 x 120 NIR

×
商品コード #22-722 5-7営業日
×
その他のコーティングオプション
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥318,500
数量 1-5
¥318,500
数量 6+
¥254,800
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Aspheric Lens

物理的および機械的特性

直径 (mm):
150.00 +0.0/-0.1
偏芯 (分):
≤5
有効径 CA (mm):
128
コバ厚 ET (mm):
7.30
中心厚 CT (mm):
45.40 ±0.1
面取り:
Protective bevel as needed
裏面側の形状:
Plano

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
120.00 @ 587.6nm
開口数 NA:
0.63
バックフォーカス BFL (mm):
92.86
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
非球面形状誤差, RMS @ 632.8nm:
1.2λ
コーティング:
BBAR (600-1050nm)
コーティングスペック:
Ravg ≤1.5% @ 600 - 1050nm
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
Fナンバー:
0.80
波長範囲 (nm):
380 - 2500
共役距離:
Infinite
パワー (ジオプター):
8.33

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

  • 10 から 200mm までの直径
  • 7.5 から 300mm までの焦点距離
  • 広帯域ARコーティングをラインナップ

TECHSPEC® 非球面レンズは、レーザーダイオードからの出力の集光を含む発散光源のアプリケーションにおいて、球面収差を取り除きながら集光するようデザインされています。非球面レンズは、システムの収差を最小限にしながら、レンズのNAを増やすことができます。 非球面レンズの使用により、レンズ複数枚で構成されたシステムに必要とされるレンズの枚数を減らすこともできます。非球面レンズは、スループットの増加やアッセンブリの単純化を実現しながら、システムの総重量を削減することを可能にします。

TECHSPEC 非球面レンズは、低Fナンバーの採用により、抜群の集光能力があります。また光学系内に組み込むことが容易に行えるよう、この非球面レンズは光学設計データを公開しています。コンピュータ設計の導入により、高次の光学的諸収差を最小限に抑えながら、球面収差を取り除くよう最適化されています。VISコーティングオプションは、425~675nmにおいて反射率を1.5%未満に抑えます。NIRコーティングオプションは、600~1050nmにおいて反射率を1.5%未満に抑えます。数量値引きや特注の非球面レンズに関するお問い合わせは、当社営業部にご連絡ください。

技術情報

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。