製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 広帯域誘電体膜プリズムミラー 750-1100nm 15mm

広帯域誘電体膜直角プリズムミラー (斜面コートタイプ)

×
商品コード #87-399 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥20,900
数量 1-5
¥20,900
数量 6+
¥16,700
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Right Angle Mirror

物理的および機械的特性

直角構成面部の全長 (mm):
15.00
斜面部の全長 (mm):
21.20
寸法公差 (mm):
±0.1
有効径 (%):
90

光学的特性

コーティング:
Dielectric Mirror (750-1100nm)
コーティングスペック:
Hypotenuse: Ravg >98% @ 750 - 1100nm (0 - 45°)
Ravg >99% @ 750 - 1100nm (0°)
波長範囲 (nm):
750 - 1100
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
コーティングタイプ:
Dielectric
角度公差 (分):
±2
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
1 J/cm2 @ 1064nm, 20ns, 20Hz
ニュートン (本数) @ 632.8nm:
1.25
イレギュラリティ (本数) @ 632.8nm:
0.50

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 209:
適合証明書:

商品説明

TECHSPEC® 広帯域誘電体膜直角プリズムミラーは、複数のレーザー光源利用や、可視から近赤外スペクトルまでを使用するビームステアリングや精密アライメントアプリケーション用にデザインされています。このプリズムミラーは、標準的な金属膜ミラーに比べて反射率を改善し、エネルギー損失を少なくしてシステム性能を高めます。本プリズムミラーは、光学系内への固定と実装を容易にします。TECHSPEC 広帯域誘電体膜直角プリズムミラーは、光路を90°曲げて反射し、広い波長域にわたって98%超の反射率を実現します。本ミラーは、N-BK7基板を採用し、さまざまな直角構成面サイズでラインナップします。

補足: この直角プリズムミラーは、プリズム基板内を光が通り、コート付き斜面で反射するアプリケーションでの使用には推奨されません。

技術情報

Image above shows light reflecting off the coated hypotenuse.
Image above shows light reflecting off the coated hypotenuse.

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。