製品がカートに追加されました

スロー軸コリメーター 500umピッチ 150umエミッターサイズ

Slow Axis Collimators

Slow Axis Collimators

×
商品コード #88-405 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥26,750
数量 1-10
¥26,750
数量 11+
¥24,100
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Beam Shaper

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
11.0 x 1.4
エミッターサイズ:
150.00
全高 (mm):
1.50
全高公差 (mm):
0.05
全長 (mm):
12.00
全長公差 (mm):
±0.05
全幅 (mm):
0.55
全幅公差 (mm):
0.01

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
1.81
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fナンバー:
5.56
開口数 NA:
0.09
コーティング:
BBAR (790-990nm)
波長範囲 (nm):
790 - 990
バックフォーカス BFL (mm):
1.50
コーティングスペック:
Ravg <1.0% @ 790 - 990nm
ピッチ (μm):
500.00
基板面精度 :
λ/4
透過率 (%):
>99
拡がり角 1/e2 (mrad):
90.00

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 197:
適合証明書:

商品説明

スロー軸コリメーターは、シリンドリカルレンズのアレイ一体構造で構成され、LDバーの各エミッターからの光を平行にするためにデザインされています。 スロー軸コリメーターは、特定波長域に対して99%を超える透過率を実現し、光の損失を最小化した高い性能を保証します。スロー軸コリメーターは、アプリケーション独自のコリメーションニーズに応えるため、ファスト軸コリメーターと併せて使用し、コリメーションの組み合わせのカスタマイズ化も可能にします。

レーザーオプティクス

技術情報

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program