製品がカートに追加されました

Acktar 黒色ピンホール 9.53mm アンマウント 150um

Acktar の更なる情報へ

Acktar Blackened Pinholes (unmounted)

Acktar Blackened Pinholes	(unmounted)
×
商品コード #15-389 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥18,400
数量 1-9
¥18,400
数量 10+
¥16,550
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Unmounted
モデルナンバー:
PA-1-2-150

物理的および機械的特性

外径 (mm):
9.53 ±0.1
構造:
Stainless Steel
開口径 (μm):
150 ±3
全厚  (μm):
17 nominal

光学的特性

コーティング:
Magic Black™

材料特性

吸収率:
99

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

  • EUVからSWIRまで低反射率
  • 99% 吸収の黒色コーティング
  • 20 から 1000μm までのアパーチャーサイズ
  • アンマウントとマウントバージョンをラインナップ

Acktar 黒色ピンホールは、Acktar Magic Black™黒色コーティングの採用により、極端紫外 (EUV) から短波赤外 (SWIR) まで広帯域低反射率特性を実現します。このコーティングは、アウトガスを殆ど出さずに380℃までの温度に使用することができます。Acktar 黒色ピンホールは、ピンホール端面部を含む両面にコーティングが施されており、アンマウントバージョンの他に、光学システム内への容易な実装を可能にする25mm径のマウントバージョンをラインナップします。ステンレス鋼基板の本ピンホールは、光源からの後方反射や後方散乱を低く抑える必要のある空間フィルタリングアプリケーションに理想的です。

補足: 特注のアパーチャーオプションはお問い合わせ下さい。

関連製品

一緒によく購入される商品

参考資料

Filter

What do spatial filters do and how do I use them?

Spatial Filter

空間フィルターの理解

Do you have a question about spatial filters? Learn more about how spatial filters are used with lasers and improve a beam at Edmund Optics.

今すぐ見る
 
販売や技術サポート
1-800-363-1992
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program