製品がカートに追加されました

紫外 (UV) 用偏光フィルム 150 x 150

×
商品コード #25-108 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥98,100
数量 1-10
¥98,100
数量 11+
¥78,550
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Linear Polarizer
補足:
Protective Film on Both Sides

物理的および機械的特性

全長 (mm):
150.00
寸法 (mm):
150.0 x 150.0 ±0.2
全厚 (mm):
0.19 Nominal
構造:
Polarizing Film
全幅 (mm):
150.00

光学的特性

コーティング:
Uncoated
消光比:
1000:1 (avg @ 325nm-400nm)
6000:1 (avg @ 400nm-750nm)
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
CTA (Cellulose Triacetate)
波長範囲 (nm):
320 - 750
透過率, 1枚使用時 (%):
39 (325nm-400nm)
透過率, 2枚直交位 (%):
0.04 (325nm-400nm)

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
Heat Resistance: 70°C dry
Cold Resistance: -20°C
耐環境性:
DIN ISO 9022-2-10-04
DIN ISO 9022-2-11-05
DIN ISO 9022-2-12-07
DIN ISO 9022-2-14-02
保管温度 (°C):
15 - 25

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

  • 325 - 400nmで高いUV透過率
  • 325 - 400nmで1000:1、400 - 750nmで6000:1のコントラスト
  • 薄くて汎用性の高いポリマー基板

紫外 (UV) 用偏光フィルムは、325-750nmのUVと可視域のp偏光の光に対して優れたコントラストと最大39%の透過率を提供します。大小のビーム径やLED光源に対応するため、一連の長方形サイズでラインナップします。紫外 (UV) 用偏光フィルムは、耐久性に優れたロバストなフィルム基材で作られ、柔軟性があり、ハサミを用いて所定のサイズに裁断することができます。この偏光フィルムは、ガラス製UV偏光板への費用効率の高い代替品となり、工業用センシングや分光、および顕微鏡アプリケーションでの使用に最適です。近赤外 (NIR) 用偏光フィルム や可視域用のTECHSPEC 高コントラスト 偏光フィルム (XP42) もラインナップ。

関連製品

Frequently Purchased Together

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう