製品がカートに追加されました

楕円型B/S 50R/50T 15 X 21.21 X 2T

×
商品コード #27-608 在庫処分品 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥3,450
数量 1+
¥3,450
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
長軸長 (mm):
21.21
短軸長 (mm):
15.00

物理的および機械的特性

有効径 (%):
80.00
寸法公差 (mm):
±0.25
寸法 (mm):
15.0 x 21.21
全厚 (mm):
2.00
全厚公差 (mm):
±0.25

光学的特性

コーティングスペック:
Surface 1: Dielectric, ±5% R/T @ 550nm
Surface 2: AR ¼λ MgF2 @ 550nm
反射率 (%):
50.00
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
透過率 (%):
50.00

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

楕円型ビームスプリッターは、ビーム分割効率を最大化しながら、必要となる設置スペースを最小限に抑えます。ビームスプリッターを45°に向けると、短軸の直径に等しい円形開口が形成されます。λ/2の平面度に向上させたこのビームスプリッターは、拡散同軸や同軸落射照明への実装に最適です。50R/50Tのビームスプリッターコーティングでラインナップし、後方反射を抑える反射防止コーティングが基板裏面側に施されています。商用グレード 楕円型ビームスプリッターは、商業的な品質を手頃な価格で提供します。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう